Publier vos produits
510601S Distributeur d'essuie-mains, pour 500 formats
510601S Distributeur d'essuie-mains, pour 500 formats
510601S Distributeur d'essuie-mains, pour 500 formats
510601S Distributeur d'essuie-mains, pour 500 formats
    DELABIE

    510601S Distributeur d'essuie-mains, pour 500 formats

    Distributeur d’essuie-mains mural. Inox 304 bactériostatique poli satiné. Système de distribution feuille à feuille adapté à la plupart des essuie-mains du marché. Avec serrure et clé standard DELABIE. Contrôle de niveau. Contenance : 500 formats. Dimensions : 120 x 275 x 360 mm. Possibilité de commander séparément un paquet d'essuie-mains enchevêtrés (réf. 6606). Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.510601S
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)360
    • Largeur (mm)275
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010593
    • Nom ETIMPaper dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 19 11
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord