Publier vos produits
510621 Sèche-mains à air pulsé SPEEDJET
DELABIE

510621 Sèche-mains à air pulsé SPEEDJET

Sèche-mains à air pulsé SPEEDJET bi-direction gris métal. Sèche-mains électrique ultra-rapide : séchage en 10 à 18 secondes. Récupérateur d’eau amovible empêchant tout écoulement sur le mur ou le sol : entretien et nettoyage facilité. Bouton ON/OFF : entretien aisé. Filtre à air antibactérien et filtre à charbon actif. Sèche-mains automatique par détection infrarouge. Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains ou après 18 secondes de séchage. Écran LCD avec mode d’emploi animé et mise en veille automatique. Type de moteur : brushless sans usure. Économie d’énergie : puissance 850 W. Sans élément chauffant. 220-240 V~ / 50-60 Hz. Débit d’air : 42 l/seconde. Vitesse air : 310 km/h. Niveau sonore : 75-80 dBA. Dimensions : 250 x 292 x 650 mm. Poids : 11,4 kg. Classe I, IP22. CE. Garantie 3 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.510621
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord