Publier vos produits
510788P Porte-serviette mural
DELABIE

510788P Porte-serviette mural

Porte-serviette de salle de bains. Barre porte-serviette design. Modèle fort. Tube Ø 20, longueur 600 mm. Finition inox 304 bactériostatique poli brillant. Porte-serviette mural avec fixations invisibles. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.510788P
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)62
  • Largeur (mm)662
  • Profondeur (mm)66
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)374
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 25
  • Titre OmniClassTowel Bars

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord