Publier vos produits
511516W Barre de maintien rabattable Basic blanc, L. 760 mm
DELABIE

511516W Barre de maintien rabattable Basic blanc, L. 760 mm

Barre de maintien rabattable Basic Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR). Barre d'appui WC ou pour douche en inox époxy blanc. Fixations visibles par platine inox 6 trous. Épaisseur de platine : 3,5 mm. Dimensions : 760 x 300 x 100 mm. Garantie 30 ans. Marquage CE.
Spécifications techniques
  • Réference unique.511516W
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessibilité
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-04-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord