Publier vos produits
511904MC Barre de maintien droite Be-Line® DOC M anthracite, 450 mm
511904MC Barre de maintien droite Be-Line® DOC M anthracite, 450 mm
511904MC Barre de maintien droite Be-Line® DOC M anthracite, 450 mm
    DELABIE

    511904MC Barre de maintien droite Be-Line® DOC M anthracite, 450 mm

    Barre d'appui droite Be-Line® DOC M Ø 35, pour personne à mobilité réduite (PMR). Utilisation comme barre d’appui, de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire. Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pieds en aluminium massif. Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale. Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur. Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène. Écartement entre la barre et le mur de 60 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. Fixations invisibles. Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton. Entraxe 450 mm. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 30 ans. Marquage CE. Conforme au DOC M.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.511904MC
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessibilité
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)61.5
    • Largeur (mm)573
    • Profondeur (mm)93
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1.045
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe Amérique du Nord