Publier vos produits
511909BK Barre de maintien droite Be-Line® noir mat, 900 mm Ø 35
DELABIE

511909BK Barre de maintien droite Be-Line® noir mat, 900 mm Ø 35

Barre d'appui droite Be-Line® Ø 35, pour personne à mobilité réduite (PMR). Utilisation comme barre d’appui, de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire. Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pieds en aluminium massif. Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale. Finition aluminium époxy noir mat permettant un bon contraste visuel avec le mur. Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène. Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. Fixations invisibles. Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton. Entraxe 900 mm. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 30 ans. Marquage CE.
Spécifications techniques
  • Réference unique.511909BK
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessibilité
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)35
  • Largeur (mm)1013
  • Profondeur (mm)71
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1.02
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011028
  • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord