Publier vos produits
511911W Support douchette Be-Line® blanc
511911W Support douchette Be-Line® blanc
511911W Support douchette Be-Line® blanc
    DELABIE

    511911W Support douchette Be-Line® blanc

    Support de douchette pour barre de douche pour personne à mobilité réduite (PMR) Be-Line®. Blanc mat. Accroche orientable pour pommeau de douche. Poignée ergonomique facile à actionner pour un réglage du support douchette en hauteur. Coulisse en actionnant la poignée ou en tirant sur le flexible. Pour barre maintien Be-Line®. Support de douchette garanti 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.511911W
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessibilité
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)109
    • Largeur (mm)110
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)106
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord