Publier vos produits
511941BK Barre de douche d'angle 2 murs Be-Line® noir
DELABIE

511941BK Barre de douche d'angle 2 murs Be-Line® noir

Barre de maintien d'angle 2 murs Be-Line® Ø 35 pour WC, douche ou baignoire. Utilisation comme barre d’appui coudée et de maintien debout pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Aide et sécurise l’entrée et le déplacement dans la douche, aide à enjamber et à sortir de la baignoire. Dans le WC avec réservoir encastrable ou système de chasse d'eau sans réservoir, aide au transfert d'un fauteuil roulant à la cuvette. Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pied en aluminium massif. Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale. Finition aluminium époxy noir mat permettant un bon contraste visuel avec le mur. Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène. Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. Barre de douche d'angle 2 murs avec fixations invisibles. Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton. Dimensions : 695 x 695 mm. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 30 ans. Marquage CE.
Spécifications techniques
  • Réference unique.511941BK
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessibilité
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-13
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)750
  • Profondeur (mm)750
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1.74
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011028
  • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord