Publier vos produits
511943BK Patère Be-Line® noir mat
DELABIE

511943BK Patère Be-Line® noir mat

Patère Be-Line®. Porte-manteau mural avec fixations invisibles. Finition aluminium époxy noir mat permettant un bon contraste visuel avec les murs clairs. Patère design garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.511943BK
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)39.5
  • Profondeur (mm)43
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)65
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
  • Description de l'Uniclass 2015Holders and hooks
  • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Numéro OmniClass23-21 15 19 13
  • Titre OmniClassCoat Hooks

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord