Publier vos produits
511944W Barre de maintien en T avec remontée verticale coulissante Be-Line®
511944W Barre de maintien en T avec remontée verticale coulissante Be-Line®
    DELABIE

    511944W Barre de maintien en T avec remontée verticale coulissante Be-Line®

    Barre de maintien en T Be-Line® Ø 35 avec remontée verticale coulissante pour douche. Utilisation comme barre d’appui et de maintien debout. Aide et sécurise l’entrée et le déplacement dans la douche pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Fait fonction de barre de douche en T en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon. Emplacement de la remontée verticale réglable à la pose : possibilité de décaler sur la droite ou sur la gauche la position de la remontée afin de s'adapter à l'installation (emplacement de la robinetterie, profondeur du siège de douche ...). Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pied en aluminium massif. Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale. Finition aluminium époxy blanc mat permettant un bon contraste visuel avec les murs sombres. Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène. Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. Fixations invisibles. Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton. Dimensions : 1130 x 500 mm. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 30 ans. Marquage CE.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.511944W
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessibilité
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1206
    • Largeur (mm)613
    • Profondeur (mm)74
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1986
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord