Publier vos produits
511960BK Barre de maintien rabattable Be-Line® noir mat, L.650 mm
DELABIE

511960BK Barre de maintien rabattable Be-Line® noir mat, L.650 mm

Barre de maintien rabattable Be-Line® pour personnes à mobilité réduite (PMR). Utilisation comme barre d’appui, de relèvement et d’aide au transfert en position abaissée pour WC ou douche. Permet un accès latéral en position relevée. Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage antivol. Limite le nombre de barres dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne handicapée. Barre rabattable avec descente freinée et retenue en position verticale. Tube aluminium. Profil rond Ø 42 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale. Finition aluminium époxy noir mat permettant un bon contraste visuel avec les murs clairs. Surface homogène facilitant l’entretien et l’hygiène. Fixations invisibles par platine Inox 304, de 5 mm d'épaisseur. Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton. Dimensions : 650 x 210 x 120 mm. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre d'appui WC garantie 30 ans. Marquage CE.
Spécifications techniques
  • Réference unique.511960BK
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessibilité
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)202
  • Largeur (mm)120
  • Profondeur (mm)650
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)5.04
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord