Publier vos produits
511965C Porte-papier toilette gris pour barre de maintien Be-Line®, à rouleau
DELABIE

511965C Porte-papier toilette gris pour barre de maintien Be-Line®, à rouleau

Porte-papier toilette pour barre de maintien rabattable Be-Line®. Dérouleur de papier WC en rouleau. Finition anthracite métallisé. Installation sans dépose de la barre d'appui WC. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.511965C
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessibilité
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)109
  • Largeur (mm)148
  • Profondeur (mm)31
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)83
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord