Barre d'appui en forme de L Be-line® pour douches ou baignoires destinées aux personnes à mobilité réduite.
Aide l'utilisateur à se tenir debout et à se déplacer en toute sécurité sous la douche ou dans le bain.
Utilisez-le comme barre de douche en y ajoutant un support pour pommeau de douche et/ou un porte-savon.
Peut être installé avec la barre verticale à gauche ou à droite.
Tube en aluminium de 3 mm d'épaisseur. Points de fixation en aluminium massif.
Profil arrondi Ø 35 mm avec face avant plate ergonomique qui empêche la rotation pour une prise en main optimale.
La finition métallisée anthracite thermolaquée offre un bon contraste visuel avec les murs de couleur claire.
Surface uniforme pour un entretien et une hygiène faciles.
Un espace de 38 mm entre la barre et le mur : cet espace minimal empêche l'avant-bras de passer entre la barre et le mur, réduisant ainsi le risque de fracture en cas de perte d'équilibre.
Fixations dissimulées.
Fourni avec des vis en acier inoxydable Ø 8 x 70 mm pour murs en béton.
Dimensions : 760 x 760 mm.
Testé pour une charge supérieure à 200 kg. Poids maximal recommandé de l'utilisateur : 135 kg.
Garantie de 30 ans. Marquage CE.