Publier vos produits
717511 Colonne de douche temporisée PLEIN AIR
717511 Colonne de douche temporisée PLEIN AIR
    DELABIE

    717511 Colonne de douche temporisée PLEIN AIR

    Colonne de douche d'extérieur temporisée : Colonne de douche en aluminium anodisé prêt-à-poser. Équipée d'une douche et d'un rince-pieds. Alimentation par le bas par robinet d'arrêt droit F3/4". Robinets temporisés TEMPOSOFT 2 pour alimentation en eau mitigée. Déclenchement souple. Temporisation ~15 secondes pour le pommeau de douche et ~3 secondes pour le rince-pieds. Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar. Rince-pieds en Inox avec débit à 3 l/min à 3 bar. Filtres. Trappe de visite avec vanne d'isolement et de purge. Facilement hivernable. Adaptée aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.717511
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsColonnes PLEIN AIR
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2234
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)10470
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord