Publier vos produits
511983C Barre de maintien coudée 135° Be-Line® anthracite, 220 x 220 mm
511983C Barre de maintien coudée 135° Be-Line® anthracite, 220 x 220 mm
511983C Barre de maintien coudée 135° Be-Line® anthracite, 220 x 220 mm
    DELABIE

    511983C Barre de maintien coudée 135° Be-Line® anthracite, 220 x 220 mm

    Barre de maintien coudée à 135° Be-Line® Ø 35, pour personne à mobilité réduite (PMR). Utilisation comme barre d’appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire. Utilisation de la barre d'appui coudée indifféremment à gauche comme à droite. Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pieds en aluminium massif. Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale. Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec les murs clairs. Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène. Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. 3 points de fixations permettant le blocage du poignet et une pose facilitée. Fixations invisibles. Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton. Dimensions : 220 x 220 mm. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre d'appui WC garantie 30 ans. Marquage CE.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.511983C
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessibilité
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)219
    • Largeur (mm)479
    • Profondeur (mm)71
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1081
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord