Publier vos produits
512031P Distributeur de savon automatique sur vasque TEMPOMATIC 4
512031P Distributeur de savon automatique sur vasque TEMPOMATIC 4
    DELABIE

    512031P Distributeur de savon automatique sur vasque TEMPOMATIC 4

    Distributeur de savon électronique sur gorge. Distributeur de savon liquide ou savon mousse ou gel hydroalcoolique. Absence de contact manuel : détection automatique des mains par cellule infrarouge. Bec en Inox 304 chromé. Pompe doseuse antigaspillage. Boitier électronique et réservoir amovible indépendants pour fixation sous le plan de vasque. Distributeur de savon automatique : alimentation sur secteur avec transformateur 230/6 V. Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse. Compatible avec gel hydroalcoolique. Longueur de bec : 111 mm. Livré avec un réservoir 1 litre. Garantie 30 ans. CE.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.512031P
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)121
    • Largeur (mm)111
    • Profondeur (mm)121
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)749
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord