Publier vos produits
512051S Distributeur de savon automatique mural BINOPTIC
512051S Distributeur de savon automatique mural BINOPTIC
512051S Distributeur de savon automatique mural BINOPTIC
    DELABIE

    512051S Distributeur de savon automatique mural BINOPTIC

    Distributeur de savon mural électronique. Distributeur de savon liquide ou savon mousse ou gel hydroalcoolique. Absence de contact manuel : détection automatique des mains par cellule infrarouge. Bec en inox 304 satiné. Pompe doseuse antigaspillage. Boitier électronique et réservoir amovible indépendants pour fixation sous le plan de vasque. Distributeur de savon automatique : alimentation sur secteur avec transformateur 230/6 V. Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse. Compatible avec gel hydroalcoolique. Longueur de bec totale : 115 mm. Livré avec un réservoir 1 litre. Distributeur de savon mural automatique garanti 30 ans. CE.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.512051S
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)37.3
    • Largeur (mm)37.3
    • Profondeur (mm)118
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord