Publier vos produits
543000 Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3
543000 Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3
543000 Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3
543000 Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3
543000 Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3
543000 Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3
543000 Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3
543000 Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3
543000 Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3
    DELABIE

    543000 Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3

    Bâti-support pour urinoir Ø35, kit 1/2 : Bâti en acier époxy noir à poser en applique. Fixation au sol et au mur porteur par ancrages fournis. Entraxe réglable de 95 à 280 mm. Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm. Manchon d'évacuation à joint d'étanchéité Ø 50 et tubulure avec nez de jonction Ø 35. Livré prémonté. Conforme aux exigences de la norme NF D12-208. Compatible aux cloisons pleines de 13 à 120 mm. Livré avec boîtier d'encastrement. Alimentation sur secteur 230/6 V (transformateur déporté et câble de 5 m fournis). Robinetterie configurée pour purge des réseaux, avec protection et accessoires de raccordement. Garantie 30 ans. A commander avec les plaques de commande de références 430000, 430010 ou 430030.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.543000
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsBâti-supports
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1105
    • Largeur (mm)526
    • Profondeur (mm)359
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)11307
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011370
    • Nom ETIMDouble wall/built-in element urinal with flush valve
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 21 13 13
    • Titre OmniClassWall Mounted Water Flush Urinals

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord