Publier vos produits
564005 Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC
564005 Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC
564005 Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC
564005 Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC
    DELABIE

    564005 Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC

    Bâti-support autoportant pour WC suspendu, kit 1/2 :
    Bâti en acier époxy noir :
    - Avec pieds larges pour fixation sur sol porteur.
    - Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m).
    - Compatible avec les parements de 10 à 120 mm.
    - Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55.
    - Pipe d’évacuation Ø 100 en ABS à coller à joint d’étanchéité, avec 2 positions de réglage.
    Boîtier d'encastrement étanche : pour système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.
    - Compatible avec robinetterie électronique TEMPOMATIC bicommande ou Connect pour WC.
    - Compatible alimentation sur secteur 230/6 V
    - Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.
    - Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.
    Livré prémonté.
    Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.
    Garantie 30 ans.

    A commander avec les plaques de commande de références 464000, 464050, 465000 ou 465050.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.564005
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsBâti-supports
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1088
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)383
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)14794
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017130
    • Nom ETIMMounting frames for reception devices/taps
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord