Publier vos produits
564065BE Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC
564065BE Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC
564065BE Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC
564065BE Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC
564065BE Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC
564065BE Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC
564065BE Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC
    DELABIE

    564065BE Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC

    Bâti-support autoportant pour WC suspendu, kit 1/2 : Bâti en acier époxy noir : - Avec pieds larges pour fixation sur sol porteur. - Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m). - Compatible avec les parements de 10 à 120 mm. - Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55. - Pipe d’évacuation ABS avec manchon de raccordement PEHD Ø 90 à joint d’étanchéité, avec 2 positions de réglage. Boîtier d'encastrement étanche : pour système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation. - Compatible avec robinetterie électronique ou temporisée pour WC. - Compatible alimentation par piles CR123 Lithium 6 V. - Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier. - Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré. Livré prémonté. Conforme aux exigences de la norme NF D12-208. Garantie 30 ans. A commander avec les plaques de commande de références 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 ou 763041.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.564065BE
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsBâti-supports
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1320
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)166
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)15010
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 15 13
    • Titre OmniClassWall Mounted Tankless Toilets

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie L'Europe