Publier vos produits
611 Bonde de lavabo HYGIÉNA
DELABIE

611 Bonde de lavabo HYGIÉNA

Bonde hygiénique de lavabo M1"1/4 à grille concave (sans rétention d'eau). Écoulement libre, sans vis centrale (évite les accroches de résidus et diminue les niches microbiennes). Grille en laiton poli chromé, corps en ABS chromé. Bonde sécable : perçage des lanternes facile si lavabo avec trop plein. Serrage mini. 1 mm, maxi. 45 mm. Conforme NF EN 274-1. Bonde de lavabo garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.611
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires de lavabo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)12
  • Largeur (mm)68
  • Profondeur (mm)68
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)189
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord