Publier vos produits
6603D Distributeur d'essuie-mains, pour 500 formats
DELABIE

6603D Distributeur d'essuie-mains, pour 500 formats

Distributeur d'essuie-mains mural. ABS blanc. Distributeur de serviette papier avec serrure. Contrôle de niveau. Contenance : 500 formats. Dimensions : 115 x 275 x 365 mm. Possibilité de commander séparément un paquet d'essuie-mains enchevêtrés (réf. 6606).
Spécifications techniques
  • Réference unique.6603D
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)368
  • Largeur (mm)278
  • Profondeur (mm)133
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)895
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
  • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord