Publier vos produits
6712 Distributeur de savon mural, au coude, 0,9 litre
DELABIE
Archivé

6712 Distributeur de savon mural, au coude, 0,9 litre

Distributeur de savon liquide mural. Avec commande au coude. ABS blanc. Avec serrure. Contrôle de niveau. Contenance : 0,9 litre. Bouton poussoir avec système antifuite. Dimensions : 105 x 130 x 215 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.6712
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)213
  • Largeur (mm)158
  • Profondeur (mm)177
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)2236
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
  • Titre OmniClassHand Soap Dispensers