Publier vos produits
683001DE Siphon de sol
683001DE Siphon de sol
683001DE Siphon de sol
683001DE Siphon de sol
    DELABIE

    683001DE Siphon de sol

    4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
    Siphon de sol pour sol dur (carrelé ou béton brut), hauteur réglable : Débit 36 l/min normalisé. Garde d’eau 50 mm. Platine et grille Inox poli brillant 150 x 150 mm. Sortie horizontaleØ 50 intégrée dans la hauteur du siphon (gain de hauteur et orientation toute direction). Collerette d’étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante. Résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe. Plongeur avec poignée : préhension et nettoyage facilités. Corps PVC sans aspérité (pas de rétention d’impuretés). Classé antifeu (suivant norme américaine UL94). Hauteur de 110 mm, réhausse réglable jusqu'à 70 mm. Grille fixée par 2 vis Inox. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.683001DE
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsSiphons de sol
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)165
    • Largeur (mm)179
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)961
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 27 00
    • Titre OmniClassFloor Drains

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie L'Europe