Publier vos produits
714700DP Colonne de douche temporisée SPORTING 2
714700DP Colonne de douche temporisée SPORTING 2
    DELABIE

    714700DP Colonne de douche temporisée SPORTING 2

    Colonne de douche temporisée : Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné. Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière. Structure extra plate avec fixations invisibles. Déclenchement souple. Purge automatique mécanique à chaque utilisation. Temporisation ~30 secondes. Débit 6 l/min à 3 bar. Pommeau de douche fixe inviolable à jet pluie avec régulation automatique de débit. Filtre et clapet antiretour accessibles. Robinet d’arrêt intégré. Raccordement M1/2" pour alimentation en eau mitigée. Colonne de douche adaptée aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.714700DP
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsColonnes de douche
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1016
    • Largeur (mm)79
    • Profondeur (mm)81
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)795
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord