Publier vos produits
H9640S Mitigeur de douche thermostatique séquentiel SECURITHERM
DELABIE

H9640S Mitigeur de douche thermostatique séquentiel SECURITHERM

Mitigeur de douche thermostatique séquentiel SECURITHERM. Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide. Mitigeur sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne). Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide. Mitigeur séquentiel avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude. Isolation thermique antibrûlure Securitouch. Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage du débit et de la température. Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C avec butée de température engagée à 39°C. Possibilité de réaliser un choc thermique. Corps à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes). Débit régulé à 9 l/min. Corps en laiton chromé et levier Hygiène L.100. Sortie de douche haute 3/4". Mitigeur mural avec raccords excentrés standards M1/2" M3/4". Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur thermostatique conforme aux exigences de la NF Médical. Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur de douche garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.H9640S
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinetterie de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)138
  • Largeur (mm)214
  • Profondeur (mm)179
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1602
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord