Publier vos produits
717540 Colonne de douche temporisée PLEIN AIR
717540 Colonne de douche temporisée PLEIN AIR
    DELABIE

    717540 Colonne de douche temporisée PLEIN AIR

    Colonne de douche d'extérieur temporisée : Colonne de douche en aluminium anodisé prêt-à-poser. Équipée de quatre douches. Alimentation par le bas par robinet d'arrêt droit F3/4" Robinets de douche temporisés TEMPOSOFT 2 pour alimentation en eau mitigée. Déclenchement souple. Temporisation ~15 secondes. Pommeaux de douche ROUND chromés, inviolables et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar. Filtres. Trappe de visite avec vanne d'isolement et de purge. Facilement hivernable. Adaptée aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.717540
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsColonnes PLEIN AIR
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2234
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)12699
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord