Publier vos produits
760000 Système de chasse d'eau TEMPOCHASSE
DELABIE

760000 Système de chasse d'eau TEMPOCHASSE

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation. Installation murale en applique. Temporisation ~7 secondes. Protection antisiphonique. Corps et bouton en laiton massif chromé. Mécanisme antichoc. A bouton-poussoir. Alimentation en ligne M1"1/4. Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique. Compatible avec l'eau de pluie. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.760000
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsWC valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 15
  • Titre OmniClassTankless Toilets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord