Publier vos produits
761627 Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 1
DELABIE

761627 Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 1

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation. Plaque de commande en Inox 220 x 170 mm. Boîtier d’encastrement multimontage. Déclenchement souple. Temporisation ~7 secondes. Protection antisiphonique. Robinet d’arrêt et de réglage de débit/volume intégré. Corps en laiton massif et bouton chromé. Alimentation en ligne M3/4". Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32. Diamètre d’alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum. Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique. Compatible avec l'eau de pluie. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans. Ce modèle de robinetterie n’étant pas équipé d'un boîtier d’encastrement étanche, l’installateur devra prévoir l’étanchéité de la niche d’encastrement ainsi que l’évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d’installation).
Spécifications techniques
  • Réference unique.761627
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsWC valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)220
  • Largeur (mm)170
  • Profondeur (mm)38
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1493
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Numéro OmniClass23-31 19 15
  • Titre OmniClassTankless Toilets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord