Publier vos produits
763300 Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 3 AB déporté
763300 Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 3 AB déporté
763300 Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 3 AB déporté
    DELABIE

    763300 Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 3 AB déporté

    Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation. Plaque d'accès au mécanisme en Inox brossé 186 x 186 mm. Plaque de commande temporisée en Inox brossé et boutons chromés 90 x 90 mm. Fixation mécanique des plaques de commande par vis cachées. Boîtier d'encastrement étanche : - Collerette avec joint d'étanchéité. - Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant. - Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm). - Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe". - Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégrés et accessibles par l'avant. - Cartouche et filtre intégrés et accessibles par l'avant. - Robinet TEMPOFLUX 3 F3/4" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise. - Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier. Déclenchement souple. Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché. Double touche 3l/6l ajustable 2l/4l. Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32. Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II. Diamètre d’alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum. Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique. Adapté aux cuvettes WC sans bride. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.763300
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsWC valve
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1447
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord