Publier vos produits
763BOX Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOFLUX 3 WC
    DELABIE

    763BOX Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOFLUX 3 WC

    Boîtier d’encastrement étanche, kit 1/2 : Pour système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation. Compatible avec robinetterie temporisée pour WC. Collerette avec joint d’étanchéité. Raccordement hydraulique par l’extérieur et maintenance par l’avant. Installation modulable (rails, mur plein, panneau). Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d’encastrement minimum de 93 mm). Adaptable tuyaux d’alimentation standard ou "pipe in pipe". Robinet d’arrêt et de réglage de débit, module de déclenchement et cartouche intégrés et accessibles par l’avant. Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier. Purge du réseau sécurisée sans élément sensible. Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32. Garantie 30 ans. A commander avec les plaques de commande de références 763000, 763040, 763041ou 763030.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.763BOX
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsWC valve
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)276
    • Largeur (mm)225
    • Profondeur (mm)210
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)763
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 15
    • Titre OmniClassTankless Toilets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord