Publier vos produits
792320 Colonne de douche temporisée bicommande SECURITHERM
DELABIE

792320 Colonne de douche temporisée bicommande SECURITHERM

Colonne de douche temporisée bicommande et thermostatique : Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique. Alimentation haute par robinets d’arrêt droits M1/2". Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM. Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C. Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d’eau chaude. Possibilité de choc thermique. Déclenchement souple. Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar. Pommeau avec flexible déclipsable par raccord rapide STOP et support mural fourni. 2 robinets temporisés ~30 secondes pour commande de douche fixe ROUND et du pommeau de douche avec flexible. Fixations cachées. Filtres et clapets antiretour. Colonne de douche adaptée aux PMR. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.792320
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsColonnes de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)10268
  • Largeur (mm)210
  • Profondeur (mm)123
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)5540
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011329
  • Nom ETIMShower mixing tap
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
  • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic valves
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord