Publier vos produits
792BOX Boîtier d’encastrement étanche pour SECURITHERM de douche
792BOX Boîtier d’encastrement étanche pour SECURITHERM de douche
792BOX Boîtier d’encastrement étanche pour SECURITHERM de douche
792BOX Boîtier d’encastrement étanche pour SECURITHERM de douche
    DELABIE

    792BOX Boîtier d’encastrement étanche pour SECURITHERM de douche

    Boîtier d’encastrement étanche kit 1/2 : Pour mitigeur de douche thermostatique. Épaisseur de parement réglable de 16 à 30 mm. Garantie 30 ans. À commander avec les plaques de commande de références : 792452, 792459, 792218 ou 792219.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.792BOX
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinetterie de douche
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)259
    • Profondeur (mm)53
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1167
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord