Publier vos produits
794120BK TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
DELABIE

794120BK TEMPOMIX 3 time flow basin mixer

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande sur vasque : Déclenchement souple. Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon. Temporisation ~7 secondes. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre inviolable. Corps en Inox chromé, hauteur de 250 mm pour vasque à poser. Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour. Fixation renforcée par un contre-écrou. Butée de température réglable. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.794120BK
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)316
  • Largeur (mm)46
  • Profondeur (mm)248
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010938
  • Nom ETIMSelf-closing tap - mechanical
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord