Publier vos produits
794250 Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3
794250 Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3
    DELABIE

    794250 Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

    Mitigeur de lavabo temporisé encastrable TEMPOMIX 3 kit 2/2 : Plaque en métal chromé 160 x 160 mm inviolable. Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon. Butée de température maximale (réglable par l’installateur). Déclenchement souple. Temporisation ~7 secondes. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Bec L.190 à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes). Adapté aux PMR. Garantie 30 ans. À commander avec le boîtier d'encastrement étanche 794BOX3.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.794250
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)162
    • Largeur (mm)162
    • Profondeur (mm)212
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)660
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord