Publier vos produits
H9633BEL Mitigeur de douche thermostatique encastrable séquentiel avec coude
H9633BEL Mitigeur de douche thermostatique encastrable séquentiel avec coude
    DELABIE

    H9633BEL Mitigeur de douche thermostatique encastrable séquentiel avec coude

    Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM encastrable avec coude, kit 2/2 : Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide. Mitigeur sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne). Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide. Mitigeur séquentiel avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude. Mitigeur séquentiel avec isolation thermique antibrûlure Securitouch. Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage du débit et de la température. Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C avec butée de température engagée à 39°C. Possibilité de réaliser un choc thermique. Débit régulé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pommeau de douche. Croisillon ERGO. Filtres et clapets antiretour intégrés sur arrivées M3/4". À compléter avec pommeau de douche ou sortie murale. Plaque Inox poli brillant 166 x 166 mm. Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur séquentiel adapté aux PMR. Mitigeur de douche garanti 30 ans. À commander avec le boîtier d'encastrement étanche réf. H96CBOX.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H9633BEL
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinetterie de douche
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)169
    • Largeur (mm)166
    • Profondeur (mm)104
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1468
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017640
    • Nom ETIMSanitary showers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 43 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Belgique
    Luxembourg
    Pays-Bas