Publier vos produits
H963615 Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM
H963615 Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM
H963615 Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM
H963615 Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM
    DELABIE

    H963615 Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM

    Colonne de douche SECURITHERM aluminium anodisé pour installation murale en applique. Mitigeur de douche thermostatique séquentiel SECURITHERM (non-temporisé). Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide. Mitigeur sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne). Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide. Mitigeur séquentiel avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d’eau chaude. Température réglable de l’eau froide jusqu’à 39°C. Butée de température verrouillée à 39°C, réglable. Possibilité de choc thermique. Débit 9 l/min à 3 bar. Pommeau de douche coulissant sur rampe chromée avec flexible déclipsable par raccord rapide STOP. Levier Hygiène L.100 mm. Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2". Tubes cuivres. Fixations cachées. Filtres. Colonne de douche particulièrement adaptée pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical. Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H963615
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsColonnes de douche
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1202
    • Largeur (mm)210
    • Profondeur (mm)143
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)5753
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011613
    • Nom ETIMShower column/panel
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe Amérique du Nord