Publier vos produits
H9726 Mitigeur de lavabo thermostatique bicommande SECURITHERM
H9726 Mitigeur de lavabo thermostatique bicommande SECURITHERM
    DELABIE

    H9726 Mitigeur de lavabo thermostatique bicommande SECURITHERM

    Mitigeur de lavabo thermostatique bicommande SECURITHERM sur gorge. Mitigeur haut monotrou avec bec orientable H.205 L.150 à intérieur lisse. Bec avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL. Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d’eau froide ou d'eau chaude. Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température. Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage du débit. Température réglable : eau froide jusqu'à 41°C. Double butée de température : première butée déverrouillable à 38°C, seconde butée engagée à 41°C. Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide. Débit régulé à 5 l/min. Commande par croisillons "ERGO". Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en laiton. Flexibles PEX F3/8"avec filtres et clapets antiretour. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Mitigeur thermostatique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H9726
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)287
    • Largeur (mm)196
    • Profondeur (mm)216
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2458
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 43 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
    • Numéro OmniClass23-31 11 19 11
    • Titre OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord