Publier vos produits
H9741SKIT Colonne de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM
DELABIE

H9741SKIT Colonne de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM

3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique bicommande. Kit de douche avec mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM. Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude. Isolation thermique antibrûlure Securitouch. Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température. Tête céramique ¼ de tour pour le réglage du débit. Température réglable de 25°C à 41°C. Double butée de température : 1e butée déverrouillable à 38°C, 2nde butée engagée à 41°C. Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide. Débit régulé à 9 l/min. Corps en laiton chromé et croisillons ERGO. Sortie de douche M1/2". Filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4". Mitigeur avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4". • Pommeau de douche coulissant (réf. 813) sur rampe chromée (réf. 821) avec porte-savon et flexible (réf. 836T1). • Collier antichute de douchette (réf. 830). Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur thermostatique adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Colonne de douche garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.H9741SKIT
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinetterie de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)117
  • Largeur (mm)285
  • Profondeur (mm)109
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)4093
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numéro OmniClass23-31 11 19 11
  • Titre OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord