Publier vos produits
H9633L Mitigeur de douche thermostatique encastrable séquentiel avec coude
DELABIE

H9633L Mitigeur de douche thermostatique encastrable séquentiel avec coude

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM encastrable avec coude, kit 2/2 : Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide. Mitigeur sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne). Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide. Mitigeur séquentiel avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude. Mitigeur séquentiel avec isolation thermique antibrûlure Securitouch. Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage du débit et de la température. Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C avec butée de température engagée à 39°C. Possibilité de réaliser un choc thermique. Débit régulé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pommeau de douche. Levier Hygiène L.100. Filtres intégrés sur arrivées M3/4". À compléter avec pommeau de douche ou sortie murale. Plaque Inox poli brillant 166 x 166 mm. Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur de douche garanti 30 ans. À commander avec le boîtier d'encastrement étanche réf. H96CBOX.
Spécifications techniques
  • Réference unique.H9633L
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinetterie de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)183
  • Largeur (mm)166
  • Profondeur (mm)77
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1449
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 43 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord