Publier vos produits
H9639 Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM
DELABIE

H9639 Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM

Panneau de douche SECURITHERM aluminium anodisé pour installation murale en applique. Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM (non-temporisé). Température réglable de l’eau froide jusqu’à 39°C. Butée de température verrouillée à 39°C, réglable. Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d’eau chaude. Possibilité de choc thermique. Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulateur automatique de débit à 6 l/min à 3 bar. Levier Hygiène L.100. Jet pluie confort. Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2". Fixations cachées. Filtres. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.H9639
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsColonnes de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord