Publier vos produits
H96BOX Boîtier d’encastrement pour mitigeur de douche thermostatique
H96BOX Boîtier d’encastrement pour mitigeur de douche thermostatique
H96BOX Boîtier d’encastrement pour mitigeur de douche thermostatique
H96BOX Boîtier d’encastrement pour mitigeur de douche thermostatique
H96BOX Boîtier d’encastrement pour mitigeur de douche thermostatique
    DELABIE

    H96BOX Boîtier d’encastrement pour mitigeur de douche thermostatique

    Boîtier d’encastrement étanche pour mitigeur de douche thermostatique séquentiel, kit 1/2 : - Collerette avec joint d'étanchéité. - Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant. - Alimentation par le haut. - Installation modulable (rails, mur plein, panneau). - Compatible aux parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 83 mm). - Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe". - Robinets d’arrêt et de réglage de débit, filtres et cartouche intégrés et accessibles par l’avant. - Mitigeur de douche thermostatique séquentiel. - Livraison en 2 kits : purge du réseau sécurisée sans élément sensible. Garantie 30 ans. À commander avec la plaque de commande de référence H9631.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H96BOX
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinetterie de douche
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)253
    • Largeur (mm)226
    • Profondeur (mm)211
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1453
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 43 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
    • Numéro OmniClass23-31 11 19 11
    • Titre OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord