Publier vos produits
H9739 Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM
DELABIE

H9739 Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM bicommande. Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude. Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température. Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage de débit. Température réglable de 25°C à 40°C avec butée de température engagée à 38°C. Possibilité de réaliser un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide. Débit régulé à 9 l/min. Corps en laiton chromé et croisillons CLASSIC. Sortie de douche M1/2". Filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4". Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4". Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur de douche garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.H9739
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinetterie de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)65
  • Largeur (mm)282
  • Profondeur (mm)107
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1771
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Numéro OmniClass23-31 11 19 11
  • Titre OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord