Publier vos produits
O3 Sense, Standalone Multisensor, Configurable

O3 Sense, Standalone Multisensor, Configurable

Traduit par Google,

Le multicapteur autonome O3® Sense primé de Delta Controls utilise la technologie de fusion de capteurs de pointe pour offrir la vue la plus précise d'un espace intérieur disponible sur le marché.

Intégrant la température, l'humidité, le mouvement, le son et la détection de la lumière dans un seul appareil, l'O3 utilise l'apprentissage automatique pour fournir une rétroaction rapide et précise sur l'espace surveillé.

L'O3 est facile à installer et peut être configuré directement avec un simple smartphone.

Application

Avec la prise en charge des protocoles BACnet, MQTT et BLE, l'O3 Sense est un appareil IoT à plate-forme ouverte qui peut s'intégrer à presque tous les systèmes.

Fonctionnalités

  • Capteurs composites de température, d'humidité, de mouvement PIR, de son et de lumière combinés dans un seul appareil
  • Commentaires de l'utilisateur via le haut-parleur et l'anneau LED couleur avec des tonalités et des couleurs audio personnalisables
  • Double connexion Ethernet pour une connexion en guirlande dans de grands espaces ; fournit une communication directe même pendant les pannes de courant
  • Configuration via l'application mobile
  • API BLE pour développer des applications personnalisées
Spécification
  • Temperature Sensors

    Composite temperature value: ±0.5°C (±1.0°F) typical with calibration

    Digital temperature sensor: ±0.5°C (±1.0°F)

    Infrared temperature sensor: ±1.0°C (±1.8°F) typical

    Humidity Sensor

    Accuracy ±3% for 20% to 80% RH @ 15°C to 30°C (59°F to 86°F)

    Motion Sensor

    Passive infrared (PIR) motion sensor

    Motion sensing range: 9.1 m (30 ft) diameter @ 4.6 m (15 ft) mounting height; 5.5 m (18 ft) diameter @ 2.4 m (8 ft) mounting height

    Light Sensor

    ±(6+5% reading) lx

    Audio Input

    2 microphones for acoustic occupancy detection

    LED Ring

    Full color ring with 12 RGB LEDs

    Audio Output

    1.0 W mono speaker for tones and audio output

        Connectors

        Removable screw-type terminal connectors

        Wiring Class 

        Class 2 / SELV 

        Power 

        24 VDC (20–28 VDC), 2 W typical,9 W max, Class 2 

        Technology 

        • Arm® Cortex®-A7 MPU + Cortex-M4 MCU256 DDR3L 
        • RAM4 GB eMMC flash memory 
        • Real-time clock (RTC) 
        • Supercapacitor power backup for RTC 

        Communication Ports 

        Dual Ethernet (10/100Base-T) 

        Interfaces and Protocols 

        BACnet (BACnet/IP, BACnet/Ethernet)MQTTBLE 5.0 

        Ambient Rating 

        0°C to 45°C (32°F to 113°F)10% to 95% RH (non-condensing) 

        Dimensions 

        180 × 41.5 mm (7.1 × 1.6 in.) 

        Weight 

        350 g (0.77 lb) 

        Compliance 

        • CE 
        • FCC/IC 
        • NCC (in progress) 

        Listings 

        cULus 916 Listed

      Spécifications techniques
      • Réference unique.O3-sense-multisensor
      • Famille de produitsO3
      • Groupe de produitsO3 Sense
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-07-26
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)180
      • Largeur (mm)180
      • Profondeur (mm)42
      En rapport
      • Matériel principalPlastique
      • Conçu enCanada
      • Fabriqué enCanada
      • Poids net (Kg)0.35
      Classification
      • BIMobject CatégorieElectrique - Capteurs & Détecteurs
      • Classification IFCContrôleur
      • Code ETIMEC010174
      • Nom ETIMRoom sensor relative humidity/temperature
      • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
      • Code UNSPSC391215
      • Code Uniclass 2015Pr_75_50_76
      • Description de l'Uniclass 2015Sensors and detectors
      • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.23
      • Titre CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
      • Numéro OmniClass23-27 11 00
      • Titre OmniClassGeneral Instruments and Controls