Publier vos produits
Toiture-terrasse inaccessible Classique, système d'étanchéité
Toiture-terrasse inaccessible Classique, système d'étanchéité
Toiture-terrasse inaccessible Classique, système d'étanchéité
    DERBIGUM

    Toiture-terrasse inaccessible Classique, système d'étanchéité

    Complexe d étanchéité monocouche autoprotégée dans la masse, en totale adhérence à froid.
    Spécification
    • • Support : Béton • Pare-vapeur : Membrane de 2,5 mm DERBICOAT, en adhérence totale à la flamme sur support béton préalablement imprégné d’un EIF DERBIPRIMER S. • Isolation : Isolant collable en polyuréthane collé à froid au DERBITECH FA ou DERBISEAL S • Etanchéité: Membrane monocouche DERBIGUM SP4 FR de 4 mm d’épaisseur (APP-TPO). Adhérence totale à la colle à froid DERBIBOND NT sur l’isolant.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DBG_FR_CLQ
    • Famille de produitsToitures
    • Groupe de produitsClassiques
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 00
    • Titre OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING