Publier vos produits
Air Kit 4
Air Kit 4
Air Kit 4
    Dero

    Air Kit 4

    Traduit par Google,

    Nos derniers Air Kits™ sont les pompes à vélo publiques les plus robustes à ce jour. Ils comportent des pièces à haute usure améliorées en aluminium anodisé et en acier inoxydable et notre Dero Metal Head ™ durable qui s'adapte aux valves Presta et Schrader. Les plaques de protection galvanisées gardent la finition de la pompe attrayante et évitent les rayures lorsque la tête de pompe n'est pas utilisée. Tous les composants internes sont disponibles séparément et sont faciles à entretenir.

    L'Air Kit™ 4 comprend un support de roue intégré et un manomètre PSI.

    Spécification
    • Materials:

      • Main Body: 6” x 1/8” tube
      • Top: 1/8” aluminum
      • Manual air pump: Dero made, max 100psi
      • Foot: 1/4” steel

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or stainless steel

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Air-Kit-4
    • Famille de produitsBicycle Racks
    • Groupe de produitsBike Repair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireMatériau galvanisé à chaud
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCPumps
    • Code UNSPSC401515

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Asie
    Australie
    Canada
    Chili
    Hongrie
    Hong Kong
    Nouvelle-Zélande
    États-Unis
    Colombie
    Islande
    Israël
    Mexique
    Norvège
    Qatar
    Pays-Bas
    Singapour
    Royaume-Uni
    Suède

    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (9)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (6)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (6)