Publier vos produits
Dero eDecker™
Dero eDecker™
Dero eDecker™
    Dero

    Dero eDecker™

    Traduit par Google,

    Le Dero eDecker ajoute deux prises et des plateaux inférieurs plus larges au Decker standard pour accueillir et recharger les vélos électriques. En empilant les vélos sur un système à deux niveaux, la capacité est doublée. Contrairement aux autres systèmes à deux niveaux, nos plateaux supérieurs à levage assisté coulissent à quelques centimètres du sol, ce qui permet de soulever le vélo très facilement.

    Le Dero eDecker est équipé d'un levier de verrouillage de sécurité des roues avant et d'amortisseurs de plateau pour une descente en toute sécurité des plateaux supérieurs. Les plateaux de chargement verticaux réduisent également l'espace nécessaire dans les allées, ce qui confère au Dero Decker l'un des plus petits encombrements du marché.

    • Minuterie intégrée de 4 heures
    • Poignées rouges robustes
    • Plateaux d'assistance au levage
    • Amortisseurs pour une descente en toute sécurité des plateaux
    • Les leviers à ressort maintiennent les vélos fermement en place
    • Compatible avec les antivols en U
    • Comprend des plateaux pour fat bike sur le niveau inférieur
    • Fonctionnement fluide et silencieux
    • Installation simple
    • Faible entretien
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dero-edecker
    • Famille de produitsBicycle Racks
    • Groupe de produitsE-Bike Charging Products
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Asie
    Australie
    Canada
    Chili
    Hongrie
    Hong Kong
    Nouvelle-Zélande
    États-Unis
    Colombie
    Islande
    Israël
    Mexique
    Norvège
    Qatar
    Pays-Bas
    Singapour
    Royaume-Uni
    Suède

    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (9)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (6)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (6)