Publier vos produits
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
    Designtak

    Angled 1600

    Traduit par Google,

    Créez une entrée accueillante avec un auvent attrayant au-dessus de la porte d'entrée ! Toits d'entrée complets et uniques en tôle construits sur une charpente en aluminium robuste. Ce modèle a également des spots encastrés dans le plafond. Artisanat Småland au design intemporel adapté à tous les types de construction. Disponible en six couleurs différentes, toutes avec plafond en tôle d'aluminium laqué blanc. En largeur : 1600 mm et 2100 mm

    AVANTAGES

    Gouttière intégrée avec évacuation à droite ou à gauche.

    Projecteurs en option.

    L'un des toits d'entrée en tôle les plus sans entretien.

    Fabrication artisanale.

    Conforme aux normes de construction et au marquage CE selon EN1090-3

    Spécification
    • Width (mm): 1600

      Depth (mm): 900

      Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white, Graphite grey, Dark brown

      Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Grey, Rheinzink.

      Guarantee: five years

      Height (mm): 450

      Materials: plate / aluminum frame

      Optional spotlights: 2 pcs 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Angled1600
    • Famille de produitsStandard
    • Groupe de produitsAngled
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Numéro OmniClass23-13 35 25 11
    • Titre OmniClassPrefabricated Shell Roofs