Publier vos produits
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
    Designtak

    Easy Collection Console Bold 1500

    Traduit par Google,
    Créez une entrée accueillante avec un auvent attrayant au-dessus de la porte d'entrée ! Toits d'entrée complets et uniques en verre/aluminium et acier inoxydable. Artisanat Småland au design intemporel adapté à tous les types de construction. Disponible en trois couleurs différentes, ainsi qu'en trois types de verre différents avec quatre consoles différentes. largeur : 1500 mm, 2000 mm et 2500 mm AVANTAGES L'un des toits d'entrée en verre et en acier inoxydable les plus sans entretien. Fabrication artisanale. Conforme aux normes de construction et au marquage CE selon EN1090-3
    Spécification
    • Width (mm): 1500 Depth (mm): 800 Color: Silvermetallic, Black, Warm White and Brushed stainless steel Guarantee: five years Height (mm): 340 Materials: Glass/Aluminium stainless steel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EasyCollectionConsoleBold1500
    • Famille de produitsEasy Collection
    • Groupe de produitsConsole Bold
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)340
    • Largeur (mm)1500
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Numéro OmniClass23-13 35 25 11
    • Titre OmniClassPrefabricated Shell Roofs