Publier vos produits
ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)
ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)
ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)
ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)
    DGA

    ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)

    Traduit par Google,
    Ariel est une famille de projecteurs et downlights aux dimensions minimales (Ø40 mm) mais avec des performances d'éclairage élevées (puissance 700-900 lm), disponibles dans différentes configurations. La série, qui offre aux concepteurs de multiples avantages, est unique en termes de flexibilité et d'adaptabilité à une variété de contextes. Grâce à ses nouveaux anneaux décoratifs, Ariel est la combinaison idéale entre performance technique et portée émotionnelle. Le confort visuel est garanti par les optiques rétractées facilement interchangeables sur chantier, grâce au clip facile à changer. Un simple geste et c'est tout nouveau : le système permet de modifier rapidement n'importe quelle scène lumineuse. De nombreux accessoires sont fournis : filtres optiques, lentilles interchangeables et bagues décoratives. Ces dernières, disponibles en 8 finitions, garantissent au professionnel une grande liberté d'expression et de personnalisation. Ariel est disponible avec six températures de couleur (2 200 K, 2 400 K, 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K), toutes CRI > 90, idéales pour un usage commercial et résidentiel. Une collection en phase avec les tendances et les émotions actuelles.
    Spécification
    • TECHNICAL DATA IP40 III 220 gr Ø50 mm Wall, ceiling recessed Connect in series at 500mA or 700mA 1000-2000 lm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARIEL-AF
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsAriel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe